acetinado
Cor do corpo básico
preto RAL 9005
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
brunido
A=Comprimento do cabo
40
H3=Altura do cabo
31
T=Profundidade do filete da ro
9
X=Rosca (inch)
10-24
A1
47
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
Quantidade de dentes
16
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought