text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
3 Hits

Description

Material

Termoplástico, grafite escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Indicação de desenho
Forma D: bucha roscada, sem tampa
Forma K: bucha roscada, com tampa
Forma L: rosca macho

Other customers also bought