Botão recartilhado termoplástico grafite RAL 7021 06092-1A15X10
- Adequado para fixação manual e aperto
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Vantagem: apertar ou afrouxar a porca serrilhada sem ferramentas
- 4 Variantes de cores
Unidade de venda
1,78 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Botão recartilhado
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
Material
dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
21
D=Rosca (inch)
10-32
H=Altura
22
L=Comprimento da rosca
10
Cor
Tampa
cinza RAL 7035
D2
14
D3
19
H1
8
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca macho
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
Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.