text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Empuñadura en estrella
Versión 1
Con función de seguridad
Material del cuerpo de base
termoplástico
Color del cuerpo de base
rojo tráfico RAL 3020
Material del componente
acero
Superficie componente
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca (inch)
5/16-18
H=Altura
30,5
L=Longitud de la rosca
40
D2
13,5
D8
18
H1
5,5
H4
26,6
Número de dientes
12
Tamaño
2
Tipo de rosca
rosca exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Descripción

Descrição do produto
Os manípulos em estrela com função de segurança evitam alterações no ponto de contato, devido à abertura ou fechamento acidentais.
No estado inicial, o cabo pode ser girado livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de contato. Somente pressionando o cabo será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo por meio de uma mola.
Material
Manípulo em estrela e aplicação de termoplástico reforçado.
Pino roscado em aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Vantagens
Proteção contra abertura ou fecho involuntários.
Sob consulta
Versões especiais.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Outros clientes também compraram