text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Version 2
revolving
DIN
DIN 950
Product type
revolving grip
Main material
aluminium
Component material
aluminium
D1=Outside diameter
140
D2=D2 (inch)
0,5
L3=height
39
D3≈
30
Grip
Machine handle
L1
19
Number of spokes
3
UNSPSC Code
31162802
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
Volante em alumínio.
Cabo anatômico fixo em alumínio, eixo em aço, brunido.
Cabo anatômico giratório em alumínio, eixo em aço, zincado e passivado na cor azul.
Versão
Aro torneado e polido.
Sob consulta
Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought