Disc handwheel reamed hole aluminium 06279-0080XCO
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Concentricidade e excentricidade axial do aro abaixo do grau de tolerância ISO (IT) 12
- Aro polido
Sales unit
16,94 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Disc handwheel
Version 1
reamed hole
DIN
similar to DIN 950
Product type
without grip
Main
material
aluminium
D1=Outside diameter
80
D2=D2 (inch)
0,375
L3=height
30
D3
25
L1
16
UNSPSC Code
31162803
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
Volante em alumínio.
Versão
Aro torneado e polido.
Sob consulta
Cubos com furo quadrado ou volantes fechados com revestimento plástico.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.