Abraçadeira para conexão de tubos para tubos redondos alumínio tamboreado 29032-5CP
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Regulagem contínua em 180°
- Sob consulta: alavanca de aperto para fixação e diâmetros adicionais
Sales unit
37,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Abraçadeira para conexão de tubos
Versão 1
para tubos redondos
Versão 2
Articulada
Tipo de
produto
sem dentes
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
tamboreado
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
zincada
A=Diâmetro interno (inch)
0.5
A=Diâmetro interno (inch)
0.5
C
25
D
26
E
29,4
F
30
G
26
H
27
K
87
L
95,5
M
44
P
21
R
37,5
S
M6x18
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 7984 e porca sextavada de acordo com a norma DIN 985, de aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 7984 e porca sextavada de acordo com a norma DIN 985, de aço.
Versão
Com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica, parafuso sextavado e porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica, parafuso sextavado e porca sextavada, zincados.
Indicação
As dimensões A e B são indicadas em polegadas; outras dimensões em mm.
Funções
Abraçadeiras com junta articulada podem ser ajustadas sem intervalos em 180º.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.