Material
Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão, revestimento da banda de rodagem em Extrathane.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Rodas com rolamento de esferas de alta precisão.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Rodas com rolamento de esferas de alta precisão.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Rodízios industriais fixos em chapa de aço com banda de rodagem de Extrathane, versão para carga pesada - inch
a partir de
132,41 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com banda de rodagem de Extrathane, versão para carga pesada - inch
a partir de
170,96 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com stop-fix e banda de rodagem de Extrathane, versão para carga pesada - inch
a partir de
248,06 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão, revestimento da banda de rodagem em Extrathane.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Rodas com rolamento de esferas de alta precisão.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Rodas com rolamento de esferas de alta precisão.
Indicação
As rodas são resistentes à corrosão e possuem baixa resistência ao rolamento. Eixo da roda aparafusado.
A partir do diâmetro de 5”, as rodas têm raios.
A partir do diâmetro de 5”, as rodas têm raios.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.