Material
Carcaça em chapa de aço. Rodas em PA 6.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Steel plate fixed castors with polyamide wheels, standard version - inch
a partir de
€32.50
+ o ICMS alemão
+ frete
Steel plate swivel castors with polyamide wheels, standard version - inch
a partir de
€33.93
+ o ICMS alemão
+ frete
Steel plate swivel castors with stop-fix and polyamide wheels, standard version - inch
a partir de
€49.15
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça em chapa de aço. Rodas em PA 6.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Indicação
Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.
Faixa de temperatura
-25 °C até +80 °C.