Material
Carcaça de chapa de aço.Rodas em elastômero de poliuretano de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória. Rodas com rolamento de esferas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Rodízios industriais fixos em chapa de aço com banda de rodagem em elastômero de poliuretano, versão para carga pesada - inch
a partir de
225,06 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com banda de rodagem em elastômero de poliuretano, versão para carga pesada - inch
a partir de
287,06 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com stop-fix e banda de rodagem em elastômero de poliuretano, versão para carga pesada - inch
a partir de
344,98 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça de chapa de aço.Rodas em elastômero de poliuretano de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.