text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
3 Resultados acertos

Descrição

Material
Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em aço, com banda de rodagem Extrathane.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio industrial giratório com mancal duplo de rolamento de esferas na coroa girante e protetor do rolamento. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda parafusado.
Rodízios industriais giratórios com placa de parafusamento.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.

Outros clientes também compraram