text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
3 Resultados acertos

Descrição

Material
Carcaça em construção soldada em aço robusta. Rodas com corpo em ferro fundido cinzento e banda de rodagem Extrathane.
Versão
A carcaça é uma construção soldada em aço robusta; a caixa do rodízio industrial possui rolamento axial de esferas ISO 104 e rolamento de rolo cônico ISO 355 na coroa girante, com proteção contra poeira e respingo d'água, equipada com niple de lubrificação. Rodas com rolamento de esfera de alta precisão.
Indicação
Pino central soldado, aparafusado e travado. Eixo da roda aparafusado.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.

Outros clientes também compraram