Material
NBR nitrílica 60 Shore A.
Versão
preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
NBR nitrílica 60 Shore A.
Versão
preto.
Indicação
Aspirador de fole universal para manuseio de produtos planos, rígidos e lisos.
Substituição rápida e econômica de ventosas desgastadas graças ao acessório separado.
Solicite a montagem separadamente.
Substituição rápida e econômica de ventosas desgastadas graças ao acessório separado.
Solicite a montagem separadamente.
Dados técnicos
Forças F1 e F2:
As forças especificadas na tabela se referem a um vácuo de 65%, levando em conta um fator de segurança de 2 para a garra horizontal (F1).
4 para a garra vertical (F2).
Volume interno:
Corresponde ao volume que deve ser evacuado durante o ciclo de sucção. Esse volume deve ser levado em conta no volume total do sistema de garras e, portanto, no cálculo do tempo de sucção.
As forças especificadas na tabela se referem a um vácuo de 65%, levando em conta um fator de segurança de 2 para a garra horizontal (F1).
4 para a garra vertical (F2).
Volume interno:
Corresponde ao volume que deve ser evacuado durante o ciclo de sucção. Esse volume deve ser levado em conta no volume total do sistema de garras e, portanto, no cálculo do tempo de sucção.
Faixa de temperatura
-25 °C até +120 °C.
Resistência permanente à temperatura de 0 °C a 90 °C.
Resistência permanente à temperatura de 0 °C a 90 °C.
Acessórios
Fixadores 90100.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.