text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
As rodas de carga pesada com banda de rodagem de poliuretano e núcleo de alumínio (92 Shore A) oferecem uma capacidade de suporte de carga dinâmica extremamente alta com resistência mínima ao rolamento. A banda de rodagem de poliuretano marrom não deixa marcas, é resistente a cortes e está quimicamente ligada ao núcleo de alumínio fundido.
Material
Centro da roda de alumínio.
Banda de rodagem de poliuretano.
Versão
Poliuretano marrom.
Indicação
As rodas têm alta resistência química a muitos meios agressivos.

A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 40 °C.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Em curto espaço de tempo até +90 °C.
Acessórios
95025 Rodízios industriais com rolamento de esferas em chapa de aço e rodízios fixos com banda de rodagem de borracha maciça elástica, versão para serviços de carga média.
95025-01 Rodízios industriais fixos e giratórios em chapa de aço com banda de rodagem de elastômero de poliuretano, design para serviços pesados.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram