Material
Centro da roda em poliamida.
Banda de rodagem em poliuretano termoplástico (TPU).
Banda de rodagem em poliuretano termoplástico (TPU).
Versão
Poliamida preta.
Poliuretano cinza escuro.
Poliuretano cinza escuro.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
As rodas em poliamida eletricamente condutivas e com banda de rodagem de poliuretano apresentam uma banda de rodagem resistente à abrasão feito de poliuretano termoplástico cinza escuro TPU (94 Shore A), que é colado ao núcleo em poliamida à prova de ruptura. Oferecem baixa resistência ao rolamento, não deixam marcas e são extremamente resistentes a produtos químicos. As rodas também têm uma grande proteção contra fios de plástico.
Material
Centro da roda em poliamida.
Banda de rodagem em poliuretano termoplástico (TPU).
Banda de rodagem em poliuretano termoplástico (TPU).
Versão
Poliamida preta.
Poliuretano cinza escuro.
Poliuretano cinza escuro.
Indicação
As rodas têm alta resistência química a muitos meios agressivos.
A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 35 °C.
A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 35 °C.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Em curto espaço de tempo até +90 °C.
Em curto espaço de tempo até +90 °C.
Acessórios
95046-16 Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, banda de rodagem de TPU condutivo eletricamente para perfis de alumínio.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.