text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Wheel body welded steel construction.
Tread Extrathane®.
Note
Extrathane treads are elastic, resist abrasion, gentle to floors, low-noise and have particularly high elastic restoration after long standing.
Application temperature from -40 °C to +80 °C.
Suitable as replacement rollers for the castors 95030 and 95032.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought