Material
Corpo básico, deslizador de guia e placas de flange em liga-AL.
Guias lineares em aço.
Guias lineares em aço.
Versão
Corpo básico anodizado em cores naturais.
Deslizador de guia e placas de flange anodizados.
Eixos de guia endurecidos.
Deslizador de guia e placas de flange anodizados.
Eixos de guia endurecidos.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Corpo básico, deslizador de guia e placas de flange em liga-AL.
Guias lineares em aço.
Guias lineares em aço.
Versão
Corpo básico anodizado em cores naturais.
Deslizador de guia e placas de flange anodizados.
Eixos de guia endurecidos.
Deslizador de guia e placas de flange anodizados.
Eixos de guia endurecidos.
Indicação
Módulos pórticos com guias de trilhos lineares de esferas. O acionamento é efetuado pneumaticamente através de um cilindro pneumático sem haste do pistão. Alta capacidade de carga devido ao perfil de alumínio endurecido autoportante. Os módulos podem ser utilizados em qualquer posição de montagem.
Os dados de carga são válidos para cargas dinâmicas.
Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Os dados de carga são válidos para cargas dinâmicas.
Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Faixa de temperatura
+5 °C até +70 °C
Sob consulta
* Outros comprimentos (curso S máx. 5000 mm), bem como posições intermediárias.
Acessórios
26300 Amortecedor.
83000-15 Sensor de proximidade.
80150 Conector de encaixe.
83000-15 Sensor de proximidade.
80150 Conector de encaixe.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.