Material
Corpo básico e placas de flange EN AW-5754.
Eixos de guia em aço.
Eixos de guia em aço.
Versão
Corpo básico com revestimento duro.
Placas de flange anodizadas.
Eixos de guia endurecidos.
Placas de flange anodizadas.
Eixos de guia endurecidos.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Corpo básico e placas de flange EN AW-5754.
Eixos de guia em aço.
Eixos de guia em aço.
Versão
Corpo básico com revestimento duro.
Placas de flange anodizadas.
Eixos de guia endurecidos.
Placas de flange anodizadas.
Eixos de guia endurecidos.
Indicação
Módulo linear pneumático livre de manutenção, com três eixos em aço de precisão e buchas de esfera com raspadores. Acionamento com cilindro de duplo efeito. Todas as roscas de fixação são equipadas com insertos roscados. Os amortecedores e sensores de proximidade, que podem ser obtidos como acessórios, podem ser integrados através de montagem (sem cantos salientes). Cem por cento reprodutível devido à construção por fechamento de forma. São possíveis combinações em todos os tamanhos e variantes de curso, sem aplicação de placas adaptadoras.
É possível obter repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Os dados de carga são válidos para a versão com carro deslizador posicionado no meio.
É possível obter repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Os dados de carga são válidos para a versão com carro deslizador posicionado no meio.
Faixa de temperatura
+5 °C até +80 °C
Sob consulta
Com cartuchos de regulagem para proteção contra falha no curso.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.