text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de guia com esferas
Material do corpo básico
aço cementado
D=Diâmetro
18
L=Comprimento
160
Chave de aço
1.7139
D1
22
L1
6
L2
7
UNSPSC Code
31171503
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Pino de guia com esferas em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
Os pinos de guia com esferas em aço são a escolha perfeita para tarefas de guia precisas na fabricação de ferramentas e formas, bem como em processos de fabricação exigentes. Os pinos de guia de esferas de alta qualidade foram especialmente desenvolvidos para garantir máxima precisão, estabilidade e durabilidade.

Com um colar integrado, os pinos de guia de esferas oferecem uma base ideal para a montagem de unidades de guia esférica. O colar permite um alinhamento preciso e seguro da unidade, resultando em um movimento suave e guia confiável de ferramentas e formas.

O princípio 3+1 garante a montagem correta das duas metades da forma. São instalados 3 elementos de guia com diâmetro maior e um elemento de guia com diâmetro menor.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram