Material
Pino de guia com esferas em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Pino de guia com esferas em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
Os pinos de guia com esferas em aço são a escolha perfeita para tarefas de guia precisas na fabricação de ferramentas e formas, bem como em processos de fabricação exigentes. Os pinos de guia de esferas de alta qualidade foram especialmente desenvolvidos para garantir máxima precisão, estabilidade e durabilidade.
Com um colar integrado, os pinos de guia de esferas oferecem uma base ideal para a montagem de unidades de guia esférica. O colar permite um alinhamento preciso e seguro da unidade, resultando em um movimento suave e guia confiável de ferramentas e formas.
O princípio 3+1 garante a montagem correta das duas metades da forma. São instalados 3 elementos de guia com diâmetro maior e um elemento de guia com diâmetro menor.
Com um colar integrado, os pinos de guia de esferas oferecem uma base ideal para a montagem de unidades de guia esférica. O colar permite um alinhamento preciso e seguro da unidade, resultando em um movimento suave e guia confiável de ferramentas e formas.
O princípio 3+1 garante a montagem correta das duas metades da forma. São instalados 3 elementos de guia com diâmetro maior e um elemento de guia com diâmetro menor.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.