text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de ejeção
Material do corpo básico
aço cementado
D=Diâmetro
24
L=Comprimento
70
SW=Aberturas de chaves
19
Chave de aço
1.7139
D1
M12
L1
35
L2
35
L3
22
L4
12
UNSPSC Code
31162014
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
Pino de ejeção em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
Os pinos de ejeção de aço para fabricação de ferramentas e formas oferecem uma solução confiável para tarefas precisas de ejeção e desmoldagem em processos de produção exigentes. Estes pinos de ejeção garantem precisão, robustez e durabilidade.

O pino de ejeção em aço garante uma estabilidade e capacidade de suporte de carga excelente. Servem para ejetar, peças moldadas, peças moldadas por injeção ou outras peças de forma segura e precisa das formas ou ferramentas.

Os pinos de ejeção são equipados com uma guia precisa que garantem um movimento uniforme. Isso permite desmoldagens e processos de ejeção suaves, que aumentam a qualidade dos produtos finais e minimizam o desgaste ao mesmo tempo.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram