Material
Pino de ejeção em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Pino de ejeção em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
Os pinos de ejeção de aço para fabricação de ferramentas e formas oferecem uma solução confiável para tarefas precisas de ejeção e desmoldagem em processos de produção exigentes. Estes pinos de ejeção garantem precisão, robustez e durabilidade.
O pino de ejeção em aço garante uma estabilidade e capacidade de suporte de carga excelente. Servem para ejetar, peças moldadas, peças moldadas por injeção ou outras peças de forma segura e precisa das formas ou ferramentas.
Os pinos de ejeção são equipados com uma guia precisa que garantem um movimento uniforme. Isso permite desmoldagens e processos de ejeção suaves, que aumentam a qualidade dos produtos finais e minimizam o desgaste ao mesmo tempo.
O pino de ejeção em aço garante uma estabilidade e capacidade de suporte de carga excelente. Servem para ejetar, peças moldadas, peças moldadas por injeção ou outras peças de forma segura e precisa das formas ou ferramentas.
Os pinos de ejeção são equipados com uma guia precisa que garantem um movimento uniforme. Isso permite desmoldagens e processos de ejeção suaves, que aumentam a qualidade dos produtos finais e minimizam o desgaste ao mesmo tempo.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.