text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Coluna de guiamento
Material do corpo básico
aço cementado
D=Diâmetro
24
L=Comprimento
86
Chave de aço
1.7139
D1
30
D2
35
L1
95
L2
6
L3
7
UNSPSC Code
23153000
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
Coluna de guiamento em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
As colunas de guia de aço sem elemento de centralização e para a fabricação de ferramentas e formas oferecem uma solução confiável para tarefas de guia precisas. Essas colunas de guia são especialmente concebidas para garantir flexibilidade e adaptabilidade em várias aplicações de fabricação sem a necessidade de elemento de centragem.

A colunas de guia garantem uma estabilidade e capacidade de suporte de carga excelente. Permitem a guia e o posicionamento confiáveis de ferramentas e formas, resultando em resultados precisos de usinagem.

As colunas de guia foram concebidas para funcionar sem elemento de centragem e ainda assim oferecer alta precisão e repetibilidade. Essa característica os torna ideais para aplicações em que o uso do elemento de centragem não é necessário.

O princípio 3+1 garante a montagem correta das duas metades da forma. São instalados 3 elementos de guia com diâmetro maior e um elemento de guia com diâmetro menor.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram