Coluna inclinada aço cementado 21597-25-24120
- Alinhamento e posicionamento preciso
- Opções versáteis de adaptação
- Longevidade
Sales unit
25,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Inclined column
Main
material
mild steel
D=diameter
24
L=Length
120
D1
27
L1
27
L2
4
L3
7
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
23153000
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
Description
Material
Colunas inclinada em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
As colunas inclinadas de aço com colar cônico são a solução ideal para tarefas de guia precisas na fabricação de ferramentas e formas. As colunas servem para o posicionamento confiável e preciso de ferramentas, formas ou componentes.
As colunas inclinadas com colar cônico permitem o alinhamento preciso e consistente de ferramentas e formas. O colar cônico serve como um elemento de guia de precisão que garante um posicionamento seguro e minimiza deslocamentos indesejados durante o processo de trabalho.
As colunas inclinadas com colar cônico têm uma variedade de aplicações na fabricação de ferramentas e formas. São usadas para manter ferramentas, formas ou componentes em alinhamento preciso, seja para usinagem, moldagem por injeção ou outros processos de fabricação.
As colunas inclinadas com colar cônico permitem o alinhamento preciso e consistente de ferramentas e formas. O colar cônico serve como um elemento de guia de precisão que garante um posicionamento seguro e minimiza deslocamentos indesejados durante o processo de trabalho.
As colunas inclinadas com colar cônico têm uma variedade de aplicações na fabricação de ferramentas e formas. São usadas para manter ferramentas, formas ou componentes em alinhamento preciso, seja para usinagem, moldagem por injeção ou outros processos de fabricação.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.