text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Carcaça do nível circular olho de boi
Tipo de produto
redondo
Material do corpo básico
poliamida
D1=Diâmetro externo
14
H=Altura
7,7
Sensibilidade
30'
UNSPSC Code
41111602
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
Poliamida.
Versão
cores de marfim.
Indicação
Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Possuem anel de contraste preto interno, para melhor contorno da bolha.
- Ponta saliente no lado inferior.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
Faixa de temperatura
-35 °C até +55 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram