Material
Casco externo de aço temperado para rolamento.
Gaiola de plástico.
Esferas de aço.
Gaiola de plástico.
Esferas de aço.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
O rolamento linear de esferas em tandem é um
rolamento linear de esferas padrão de comprimento duplo. Em vez de dois rolamentos lineares de esferas padrão, pode ser usado um rolamento linear de esferas em tandem. Assim, é possível obter maior precisão com menos esforço de projeto.
rolamento linear de esferas padrão de comprimento duplo. Em vez de dois rolamentos lineares de esferas padrão, pode ser usado um rolamento linear de esferas em tandem. Assim, é possível obter maior precisão com menos esforço de projeto.
Material
Casco externo de aço temperado para rolamento.
Gaiola de plástico.
Esferas de aço.
Gaiola de plástico.
Esferas de aço.
Indicação
Os rolamentos lineares de esferas correspondem à série 3, de acordo com a ISO 10285, com vedações em ambos os lados. Os rolamentos lineares de esfera são equipados com uma gaiola de plástico. Isso garante um funcionamento silencioso e excelentes características de funcionamento.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de carga especificadas se aplicam ao uso de eixos endurecidos e polidos.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de carga especificadas se aplicam ao uso de eixos endurecidos e polidos.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.