text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Carro guia
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
zinco
L=Comprimento
100
A
86
A1
82
A2
46
B
58
B1
104
C
36
C0(-Y) kN
8,4
C0Y kN
8,4
C0Z kN
8,4
C1
34,5
D
16
D1
M8
H
35
H1
14
H2
4
H3
8
M0X Nm
240
M0Y Nm
270
M0Z Nm
270
Tamanho
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Carriage die-cast zinc.
Mounting plate aluminium.
Bearing material iglidur® J.

Version
Carriage chromed.
Mounting plate anodised.
Note

DryLin® W carriages are maintenance-free and corrosion resistant. Lacking the need of lubrication makes the system highly dirt resistant. Low friction coefficient in dry running and very quiet. Due to the flat and wide design, high torques are possible. Speeds up to 15 m/s.
Applicable temperature -40 °C to +90 °C.

Accessory
Double guide rails 21240.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram