Trilho de guia alumínio 21240-21620X4000
- Suporte ideal de torques elevados
- Trilhos extremamente planos
- Robusto e resistente à sujeira
- Muito bom desempenho em relação a fricção e desgaste
- Robusto e resistente à sujeira
Unidade de venda
479,31 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho de guia
Versão 2
dupla
Material
do corpo
básico
alumínio
L2=Distância entre furos do ca
20
L=Comprimento
4000
B
58
B1
54
D
16
D1
9
D2
15
D3
8
H
27
H1
14
H2
7,5
L
máx.
4000
L1
120
T
4
Tamanho
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
anodização dura, espessura da camada 50 µm. Dureza 500 HV.
Indicação
Trilhos extremamente planos com guias nas extremidades servem de apoio ideal para altos torques. Robustos e resistentes à sujeira, eles são capazes de transportar grandes cargas com segurança e livres de manutenção.
** Comprimento L2 = 20 mm e
* Comprimento L = 500 mm devem ser informados.
Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.
** Comprimento L2 = 20 mm e
* Comprimento L = 500 mm devem ser informados.
Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.