text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Trilho reto
Versão 1
Cantos angulares
Versão 2
com ranhura
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
peça endurecida
Material dos componentes
plástico
Cor dos componentes
azul ultramarino RAL 5002
B=Largura
28
D=Diâmetro
9
H=Altura
28
D1
14
R
300
T
12
Tamanho
3
UNSPSC Code
31171512
W1°
7,5
W2°
15
W°
180
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Trilhos de aço.
Parafusos de aço.
Chaveta paralela aço inoxidável.
Tampão plástico.
Versão
Superfícies dos trilhos sem tratamento e endurecidas.
Parafusos de aço eletrogalvanizado.
Indicação
Os trilhos para guias lineares podem ser aparafusados por cima. Neles podem ser montados um ou mais carros de rolos (patins). Graças à ranhura de dois lados, é possível uma montagem simples dos trilhos, através de uma chaveta paralela.

Tampões são sempre fornecidos em padrão na cor azul RAL 5002.

Adequado para os sistemas:
Carro de rolos para guias lineares de trilhos 21351.
Trilhos retos para guias lineares 21355.
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno 07160 com rosca M5 para tamanho 2 ou rosca M8 para tamanho 3.
Vantagens
Podem ser criadas geometrias complexas de guias linerares com trilhos curvos e retos.
Fornecimento
Tampão azul RAL 5002.
Chavetas paralelas.
Sob consulta
Outros ângulos e raios.
Tampões em outras cores.
Revestimento de diamante.
Acessórios
Chavetas paralelas 03288-06X22 e 03288-106X22 para tamanho 2, 03288-08X28 e 03288-108X28 para tamanho 3.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram