Visão geral
O trilho para guias lineares ideal para guias lineares confiáveis
O que é um trilho para guias lineares?
Função dos trilhos para guias lineares
Áreas de aplicação dos trilhos para guias lineares na norelem
Quais são as vantagens dos trilhos para guias lineares da norelem?
Linha de trilhos para guias lineares e carros-guia da norelem
Trilhos para guias lineares curvos ou retos
O trilho ideal para guias lineares confiáveis
Para máquinas e instalações complexas, são necessários movimentos controlados de forma confiável e precisa. A escolha do trilho para guias lineares adequado contribui para realizar movimentos de forma confiável e eficiente. A seguir, você verá como os trilhos para guias lineares funcionam, onde são utilizados e quais fatores são importantes na hora de escolhê-los.
O que é um trilho para guias lineares?
Um trilho para guias lineares, também chamado de guia linear de rolos, é um elemento de máquina que movimenta componentes como o carro-guia em uma linha reta e suporta forças elevadas. Ele é um componente essencial das guias lineares.
Uma guia linear é composta basicamente pelos seguintes elementos:
O trilho para guias lineares é um perfil metálico longo e endurecido, que é fixado firmemente sobre uma subestrutura
Carro-guia (guia corrediça): um elemento móvel sobre o trilho
Mancais de rolamento: esferas ou rolos no interior do carro que transformam o contato direto em um movimento de rolamento
Função dos trilhos para guias lineares
A principal função dos trilhos para guias lineares é guiar com precisão componentes móveis em máquinas ao longo de um trajeto retilíneo pré-determinado. Devido a esse rolamento, a guia apresenta atrito extremamente baixo, permitindo que cargas pesadas sejam deslocadas com facilidade, precisão e desgaste mínimo. Altas forças, pesos e cargas de momento provenientes de diferentes direções são absorvidos e transmitidos de forma estável.
Entre o trilho e o carro, encontram-se pequenas esferas ou rolos, os mancais de rolamento, que rolam sobre as pistas endurecidas. Ao mover o carro, os mancais de rolamento se deslocam junto e são redirecionados no interior do carro. Em seguida, elas retornam ao ponto de partida por meio de um canal de retorno. Esse ciclo permite que os mancais de rolamento se movimentem continuamente, possibilitando também percursos mais longos.
Áreas de aplicação dos trilhos para guias lineares na norelem
Sistemas de guia linear são utilizados em diversas áreas onde corpos da peça precisam ser movimentados com o mínimo esforço e baixo atrito. Elas são utilizadas, por exemplo, na indústria de embalagens e na indústria alimentícia, mas também em portas internas de navios ou trens. Elas garantem um movimento uniforme e permitem um guiamento preciso dos componentes móveis.
Quais são as vantagens oferecidas pelos trilhos para guias lineares da norelem?
Os trilhos para guias lineares da norelem oferecem, entre outras, as seguintes vantagens:
Alta precisão
Baixo atrito
Alta capacidade de carga
Repetibilidade
Longa vida útil
Fácil montagem
Comprimento desejado sob consulta (máx. 4000 mm)
Como há apenas pouco atrito entre o trilho e o carro devido às esferas ou roletes, os componentes podem se mover de forma leve e uniforme. Além disso, os trilhos para guias lineares permitem um guiamento preciso com folga mínima. Eles também podem suportar forças elevadas sem que o movimento seja significativamente prejudicado. Os materiais utilizados também garantem alta resistência ao desgaste, mesmo sob cargas elevadas. Por isso, os trilhos para guias lineares podem ser utilizados por um longo período. Outro benefício é que os modelos podem ser facilmente montados e o comprimento desejado pode ser solicitado de forma personalizada.
Linha de trilhos para guias lineares e carros-guia da norelem
A linha de produtos da norelem na área de trilho para guias lineares é composta pelos seguintes produtos:
Trilhos para guias lineares retos
Trilhos para guias lineares curvos ou retos
Tanto na versão de trilhos para guias lineares curvos quanto na versão de trilhos para guias lineares retos, os trilhos para guias lineares e os parafusos são feitos de aço de alta qualidade, a chaveta paralela é de aço inoxidável e os tampões são de plástico. Os trilhos em ambas as versões também têm superfície sem tratamento e são endurecidos. Os parafusos de aço são zincados.
Ambas as variantes do trilho para guias lineares podem ser parafusadas por cima. Neles podem ser montados um ou mais carros de rolos para guias lineares. Trilhos para guias lineares com canal bilateral são adequados para a montagem de vários trilhos para guias lineares. Com o uso de uma chaveta paralela, é possível montar facilmente os trilhos. Os tampões são sempre fornecidos como padrão na cor azul RAL 5002.
Com base nesses componentes , é possível criar geometrias complexas a partir de trilhos para guias lineares curvos e retos.
As seguintes versões são adequadas para o sistema de trilho para guias lineares curvo:
Trilhos para guias lineares retos 21355
Parafusos cilíndricos com sextavado interno 07160 com rosca M5 para tamanho 2 ou rosca M8 para tamanho 3
Sob consulta, são possíveis outros ângulos e raios, tampões em outras cores, assim como um revestimento diamantado.
As seguintes versões são adequadas para o sistema de trilho para guias lineares reto:
Carros de rolos para trilhos para guias lineares 21351
Parafusos cilíndricos com sextavado interno 07160 com rosca M5 para tamanho 2 ou rosca M8 para tamanho 3
Sob consulta, o produto também está disponível com canal unilateral e/ou revestimento diamantado, assim como em outros comprimentos (máx. 4000 mm) e em outras cores dos tampões.
O carro de rolos para guias lineares adequado para trilhos para guias lineares
Naturalmente, a norelem oferece o carro linear adequado tanto para trilhos para guias lineares retos quanto curvos. Ambas as variantes são compostas por uma placa de alumínio, roletes de aço temperado para rolamento e vedações de NBR. A placa também tem superfície sem tratamento e é anodizada. A faixa de temperatura é de -10 °C a +70 °C, a aceleração máxima é de 50 m/s² e a velocidade máxima de deslocamento é de 5 m/s.
O produto carro de rolos para trilhos para guias lineares é adequado tanto para trilhos para guias lineares retos quanto para trilhos para guias lineares curvos. As seguintes versões são compatíveis com este sistema:
Trilhos para guias lineares retos 21355
O carro de rolos para guias lineares 21351-2120 pode ser utilizado a partir de um raio de curvatura de 400 mm e o carro de rolos para guias lineares 21351-3150 a partir de um raio de curvatura de 500 mm.
O carro de rolos para guias lineares reto é compatível exclusivamente com trilhos para guias lineares retos (trilhos para guias lineares retos 21355). Os rolos são equipados com um O-ring, o que resulta em uma tolerância de -0,5 mm para H1. Isso garante um movimento uniforme do carro de rolos para guias lineares.
A escolha do trilho para guias lineares adequado e do carro-guia adequado
A escolha do trilho para guias lineares e do carro-guia depende da faixa de aplicação. Dependendo da aplicação, variam os requisitos quanto ao comprimento, à capacidade de suporte de carga e à forma do trilho. Enquanto em algumas aplicações trilhos retos são suficientes, em outras são necessários trilhos curvos. Também é importante que o carro-guia seja compatível com o respectivo trilho, para que ambos funcionem juntos sem problemas. Em caso de dúvidas sobre os produtos, envie um e-mail para technik@norelem.de ou ligue para o nosso atendimento técnico ao cliente pelo telefone 07145/206-60.