Material
Trilhos de alumínio.
Gaiola de esferas e esferas de aço.
Gaiola de esferas e esferas de aço.
Versão
Trilhos anodizados na cor prata.
Gaiola de esferas zincada.
Esferas endurecidas.
Gaiola de esferas zincada.
Esferas endurecidas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Trilhos de alumínio.
Gaiola de esferas e esferas de aço.
Gaiola de esferas e esferas de aço.
Versão
Trilhos anodizados na cor prata.
Gaiola de esferas zincada.
Esferas endurecidas.
Gaiola de esferas zincada.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Rolamento linear de esferas que consiste em um trilho guia e um controle deslizante que se desloca dentro da gaiola de esferas no trilho guia. A posição de montagem deve ser preferencialmente vertical.
As capacidades de carga especificadas referem-se ao valor máximo em 50.000 ciclos.
Os batentes internos são usados para limitar a gaiola. Forneça batentes externos para um sistema carregado.
A altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder a altura de 0,9 mm, caso contrário, há risco de colisão com outras peças do rolamento linear de esferas.
Parafusos recomendados: M 2,5.
Comprimento máximo do parafuso = espessura da placa + 2,2 mm.
As capacidades de carga especificadas referem-se ao valor máximo em 50.000 ciclos.
Os batentes internos são usados para limitar a gaiola. Forneça batentes externos para um sistema carregado.
A altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder a altura de 0,9 mm, caso contrário, há risco de colisão com outras peças do rolamento linear de esferas.
Parafusos recomendados: M 2,5.
Comprimento máximo do parafuso = espessura da placa + 2,2 mm.
Faixa de temperatura
5 °C a 35 °C
Indicação de desenho
1) O trilho de 70 mm de comprimento não tem furo neste caso
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.