Material
Trilho de alumínio.
Placa de aço.
Rolamento de esferas em aço inoxidável.
Batente final de plástico.
Placa de aço.
Rolamento de esferas em aço inoxidável.
Batente final de plástico.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
O sistema de guia linear de alumínio com carro-guia de roletes é um sistema compacto para tarefas de posicionamento preciso na engenharia mecânica. É composto por um trilho de alumínio leve e uma placa de aço zincado, destacando-se no uso contínuo industrial pelo movimento controlado e de baixo atrito.
É ideal para pequenas portas de máquinas, tampas, dispositivos de montagem e também para mesas XY simples.
É ideal para pequenas portas de máquinas, tampas, dispositivos de montagem e também para mesas XY simples.
Material
Trilho de alumínio.
Placa de aço.
Rolamento de esferas em aço inoxidável.
Batente final de plástico.
Placa de aço.
Rolamento de esferas em aço inoxidável.
Batente final de plástico.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
O sistema de guia linear garante um movimento linear preciso em todo o percurso de deslocamento.
O carro-guia é sustentado por roletes.
O sistema de guia linear foi submetido a um teste de névoa salina de 12 horas.
Na montagem horizontal, a capacidade de carga é reduzida.
O carro-guia é sustentado por roletes.
O sistema de guia linear foi submetido a um teste de névoa salina de 12 horas.
Na montagem horizontal, a capacidade de carga é reduzida.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Indicação de desenho
1) Carro
2) Placa
3) Rolamento de esferas
4) Perfil de alumínio
5) Batente
2) Placa
3) Rolamento de esferas
4) Perfil de alumínio
5) Batente
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.