Material
Placa de poliacetal (POM).
Rolos de poliacetal (POM) e poliamida (PA6).
Bucha e pino de aço inoxidável.
Rolos de poliacetal (POM) e poliamida (PA6).
Bucha e pino de aço inoxidável.
Versão
Placa preta.
Roletes brancos ou azuis.
Roletes brancos ou azuis.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Placa de poliacetal (POM).
Rolos de poliacetal (POM) e poliamida (PA6).
Bucha e pino de aço inoxidável.
Rolos de poliacetal (POM) e poliamida (PA6).
Bucha e pino de aço inoxidável.
Versão
Placa preta.
Roletes brancos ou azuis.
Roletes brancos ou azuis.
Indicação
Os rolos de plástico garantem uma operação silenciosa.
O mecanismo de rolos garante um movimento suave com medidas de montagem estreitas. A bola não se arrasta.
Os carros-guia e os trilhos guia foram testados a 200 mm/s por 500.000 ciclos de 100 mm.
As forças correspondem às capacidades máximas de carga.
A carga operacional corresponde a aproximadamente 75%.
O mecanismo de rolos garante um movimento suave com medidas de montagem estreitas. A bola não se arrasta.
Os carros-guia e os trilhos guia foram testados a 200 mm/s por 500.000 ciclos de 100 mm.
As forças correspondem às capacidades máximas de carga.
A carga operacional corresponde a aproximadamente 75%.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.