Material
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
Os trilhos-guia de rolos miniatura podem ser parafusados por cima. Neles podem ser montados um ou mais carros-guia de rolos miniatura 21323-11. As tampas 21323-13 podem ser usadas para fechar as extremidades.
Parafusos recomendados: M4.
Altura máxima da cabeça do parafuso: 2,2 mm.
Diâmetro máximo da cabeça do parafuso: 7,6 mm.
Parafusos recomendados: M4.
Altura máxima da cabeça do parafuso: 2,2 mm.
Diâmetro máximo da cabeça do parafuso: 7,6 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.