Material
Corpo da peça corrediça em aço.
Raspador em poliamida modificada.
Rolos em aço 1.3505.
Raspador em poliamida modificada.
Rolos em aço 1.3505.
Versão
Corpo da peça corrediça zincado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Rolamento fixo
a partir de
120,30 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rolamento livre
a partir de
120,30 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Corpo da peça corrediça em aço.
Raspador em poliamida modificada.
Rolos em aço 1.3505.
Raspador em poliamida modificada.
Rolos em aço 1.3505.
Versão
Corpo da peça corrediça zincado.
Indicação
Carro de rolos para guias lineares de lubrificação permanente e raspador em poliamida, que protege as vias contra sujeira. Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro pode ser ajustado sem folga no trilho ou com a pré-carga desejada. Altas velocidades de deslocamento de até 7 m/s e emissão de ruídos extremamente baixa (mais rápido e mais silencioso do que sistemas com esferas circulantes).
Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Sob consulta
Carro guia de rolos com 4 ou 5 rolos.