text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
3 Hits

Description

Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Guias lineares com rolamento estampado.

Os trilhos de rolamento fixo servem para absorção principal de forças radiais e axiais.
Os trilhos de rolamento livre servem para o suporte de carga de forças radiais. Em combinação com os trilhos de rolamento fixo,
eles servem de mancal de apoio para os torques gerados. Na combinação dos rolamentos livres e fixos, o trilho de rolamento
livre compensa erros de paralelismo e tolerâncias.
Sob consulta
Comprimentos de até no máx. 3120 mm.

Outros clientes também compraram