Shaft mount with clamping hole aluminium 21580-01-40
- Para uma montagem fácil e um alinhamento rápido
- Para a fixação simples e segura de eixos guia
- Montagem fácil
Sales unit
50,26 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shaft mount
Version 1
with clamping hole
Main
material
aluminium
D=Fastening hole
40
SW=key width
6
A
108
B
48
D1
14,25
D2
20
E
82
H
90
H1
50
H2
34
H3
44
M
M16
M1
M6
UNSPSC Code
31171511
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
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Suportes de eixo com furo de fixação para a fixação e fixação segura e fácil dos eixos-guia.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.