Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Travessa com dois furos de alojamento para fixação simples e segura dos eixos
guia. Adequada para a montagem de mesas pré-fabricadas com as nossas unidades
lineares com rolamentos autocompensadores de esferas tipo Quadro 21550 ou
21555.
Esta versão permite o movimento axial da unidade linear. Isto é, os eixos são
montados com as travessas de maneira fixa na base da máquina.
guia. Adequada para a montagem de mesas pré-fabricadas com as nossas unidades
lineares com rolamentos autocompensadores de esferas tipo Quadro 21550 ou
21555.
Esta versão permite o movimento axial da unidade linear. Isto é, os eixos são
montados com as travessas de maneira fixa na base da máquina.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.