Material
Carcaça, pino e gripper de diamante em aço inoxidável.
Alavanca de aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).
Alavanca de aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).
Versão
Carcaça e pinos na superfície sem tratamento.
Encaixe gripper galvanizado.
Alavanca PA reforçada com fibra de vidro, laranja ou preta.
Alavanca de aço inoxidável, brilhante.
Encaixe gripper galvanizado.
Alavanca PA reforçada com fibra de vidro, laranja ou preta.
Alavanca de aço inoxidável, brilhante.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Os grampos de compressão oferecem uma maneira conveniente, simples e rápida de prender ou liberar peças mecânicas, como hastes plana ou eixos. Eles são ideais para aplicações em engenharia de máquinas e de produção, onde o manuseio repetido é frequentemente necessário. Os grampos de compressão são fáceis de instalar e permitem um ajuste preciso e um suporte seguro.
Material
Carcaça, pino e gripper de diamante em aço inoxidável.
Alavanca de aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).
Alavanca de aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).
Versão
Carcaça e pinos na superfície sem tratamento.
Encaixe gripper galvanizado.
Alavanca PA reforçada com fibra de vidro, laranja ou preta.
Alavanca de aço inoxidável, brilhante.
Encaixe gripper galvanizado.
Alavanca PA reforçada com fibra de vidro, laranja ou preta.
Alavanca de aço inoxidável, brilhante.
Indicação
São fornecidos parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável.
Desengordure completamente todas as superfícies de contato.
Não mova a barra ou o eixo emperrado.
Observe a faixa de fixação recomendada (5,9 - 6,3 mm).
Choques ou vibrações excessivas podem fazer com que o objeto fixado fique desalinhado.
Desengordure completamente todas as superfícies de contato.
Não mova a barra ou o eixo emperrado.
Observe a faixa de fixação recomendada (5,9 - 6,3 mm).
Choques ou vibrações excessivas podem fazer com que o objeto fixado fique desalinhado.
Modo de operação
Certifique-se de que o grampo de compressão esteja na posição não tensionada. Corrija a haste plana ou o eixo para a posição não tensionada. Gire a alavanca 90°. Quando totalmente fixadas, as linhas de marcação são alinhadas e um sinal de clique pode ser ouvido.
Indicação de desenho
1) Opção de montagem 1 para hastes planas
2) Opção de montagem 2 para eixos
3) Opção de montagem 3 para eixos achatados
4) Posição tensionado
5) Posição não tensionado
6) Diâmetro do escareamento para variantes com superfície de diamante
7) Adequado para parafusos de fixação (sextavado interno) M2/M3
8) H4 = Faixa de fixação recomendada (curso de fixação 5,8 - 6,5)
9) Dimensões mínimas para montagem de grampos de compressão
10) Aço plano
11) H6 = Espessura do aço plano (0 -0,2), a ser determinada pelo cliente
12) Eixo
13) Diâmetro do anel de aperto: diâmetro do eixo +0,1 +0,2
14) D5 = diâmetro do eixo (tolerância recomendada: f8, g6, h5-h9), a ser determinado pelo cliente
15) Eixo achatado
2) Opção de montagem 2 para eixos
3) Opção de montagem 3 para eixos achatados
4) Posição tensionado
5) Posição não tensionado
6) Diâmetro do escareamento para variantes com superfície de diamante
7) Adequado para parafusos de fixação (sextavado interno) M2/M3
8) H4 = Faixa de fixação recomendada (curso de fixação 5,8 - 6,5)
9) Dimensões mínimas para montagem de grampos de compressão
10) Aço plano
11) H6 = Espessura do aço plano (0 -0,2), a ser determinada pelo cliente
12) Eixo
13) Diâmetro do anel de aperto: diâmetro do eixo +0,1 +0,2
14) D5 = diâmetro do eixo (tolerância recomendada: f8, g6, h5-h9), a ser determinado pelo cliente
15) Eixo achatado
Acessórios
Anéis de aperto de alumínio para o grampo de compressão 21889-20.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.