Spur gear straight steel case hardened, bright 22401-0125250050
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, tecnologia de transportadeiras, robotica
- O furo pode ser usinado mais tarde
- Dentes endurecidos por indução
Sales unit
96,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spur gear
Version 1
straight
Form
A
Form definition
with hub
Main
material
steel
Surface finish
body
case hardened, bright
B=Width
25
D1=Pitch circle diameter
125
N=No. of teeth
50
D
130
D2
max.
20
D3
80
L
45
Module
2,5
UNSPSC Code
31161601
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
Aço 1.0503 (C45).
Versão
Dentes fresados, retos.
Dentes endurecidos por indução para dureza HRC 50 +4.
Ângulo de ataque 20°, com superfície sem tratamento.
Dentes endurecidos por indução para dureza HRC 50 +4.
Ângulo de ataque 20°, com superfície sem tratamento.
Indicação
O endurecimento altera a qualidade dos dentes para aproximadamente 10-11.
As engrenagens têm um furo de centragem ou são pré-perfuradas.
Para obter a concentricidade exata entre o dentado e o furo, recomendamos que o furo piloto seja torneado com o diâmetro correspondente.
As engrenagens têm um furo de centragem ou são pré-perfuradas.
Para obter a concentricidade exata entre o dentado e o furo, recomendamos que o furo piloto seja torneado com o diâmetro correspondente.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.