Engrenagem reta reta, reto aço cmentado, superfície sem trata 22401-0140400012
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, tecnologia de transportadeiras, robotica
- O furo pode ser usinado mais tarde
- Dentes endurecidos por indução
Unidade de venda
41,35 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Engrenagem reta
Versão 1
reta, reto
Forma
A
Tipo
da forma
com cubo
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
cmentado, superfície sem trata
B=Largura
40
D1=Diâmetro do círculo primiti
48
N=Quantidade de dentes
12
D
56
D2
máx.
14
D3
35
L
60
Módulo
4
UNSPSC Code
31161601
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
Aço 1.0503 (C45).
Versão
Dentes fresados, retos.
Dentes endurecidos por indução para dureza HRC 50 +4.
Ângulo de ataque 20°, com superfície sem tratamento.
Dentes endurecidos por indução para dureza HRC 50 +4.
Ângulo de ataque 20°, com superfície sem tratamento.
Indicação
O endurecimento altera a qualidade dos dentes para aproximadamente 10-11.
As engrenagens têm um furo de centragem ou são pré-perfuradas.
Para obter a concentricidade exata entre o dentado e o furo, recomendamos que o furo piloto seja torneado com o diâmetro correspondente.
As engrenagens têm um furo de centragem ou são pré-perfuradas.
Para obter a concentricidade exata entre o dentado e o furo, recomendamos que o furo piloto seja torneado com o diâmetro correspondente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.