Engrenagem cônica alumínio anodizado 22712-2646
- Transmissão de força suave e operação silenciosa
- Fixação simples com parafusos
- 7 tamanhos de comprimento de braço de 32 a 60 mm
- Vida útil: até 1000 horas com com carga total
- Carcaça revestida como cápsula e resistente contra vazamento de graxa e efeito do pó
Unidade de venda
168,18 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Engrenagem cônica
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
Material
dos componentes
aço
D=Diâmetro
12
A
10
A1
13
A2
9
A3
10
A4
16
B
26
D1
M5x8
D2
4,1
D3
M4x10
D4
M4x8
D5
21
Esforço no eixo
FA
N
140
Esforço no eixo
FR
N
140
Faixa de
rotação n
Rpm
100 / 500 / 1000
L
46
L1
16
L2
33
Relação de transmissão
1:1
S
4
S1
12
S2
1,5
T
2
Torque
máximo
Nm
4 / 1,5 / 0,75
UNSPSC Code
31161703
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça em alumínio. Engrenagens cônicas em aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Engrenagens cônicas de superfície temperada.
Rolamento de esferas com anel de vedação em borracha RS.
Engrenagens cônicas de superfície temperada.
Rolamento de esferas com anel de vedação em borracha RS.
Indicação
Engrenagens cônicas de aplicação universal e livres de manutenção, disponíveis em sete tamanhos diferentes e na relação de transmissão 1:1. A carcaça é revestida como cápsula e resistente ao vazamento de graxa e efeito do pó. Podem ser montadas em todos as posições de montagem. O sentido de rotação é aleatório.
- transmissão de força suave
- fixação simples com parafusos
- operação silenciosa
- transmissão de força suave
- fixação simples com parafusos
- operação silenciosa
Dados técnicos
Duração de operação: 20% (em 5 min.)
Vida útil: aprox. 1.000 horas (com carga total, rotação 500 Rpm e duração de operação 20%)
Vida útil: aprox. 1.000 horas (com carga total, rotação 500 Rpm e duração de operação 20%)
Faixa de temperatura
-20 °C até +60 °C
Observar
FR força radial admissível em FA=0
FA força axial admissível em FR=0
As chavetas paralelas não estão alinhadas umas com as outras.
FA força axial admissível em FR=0
As chavetas paralelas não estão alinhadas umas com as outras.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.