text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Anéis de fixação em aço inoxidável 1.4057.
Parafuso de fixação em aço inoxidável 1.4301.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Para aplicações que exijam estruturas de pequeno volume e baixas pressões superficiais. O anel de fixação pode ser completamente
embutido em uma união de cubos.

- para diâmetros do eixo 6 - 20 mm
- adequado para cubos com uma espessura de parede reduzida
- deslocamento axial mínimo possível
- autocentrante
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.

Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram