text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Acoplamento de garras em elastômero
Versão 1
com cubo cônico e anel de fixação
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
poliuretano
Cor dos componentes
amarelo
L=Comprimento
78
C (ISO 4029)
M5
Coroa dentada dureza
92 Shore A
D1 (H7)
20
D1/D2 máx.
28
D1/D2 mín.
15
D2 (H7)
20
D4
55
Desalinhamento máx. angular (°)
1
Desalinhamento máx. do eixo axial (mm)
+1,4 / -0,5
Desvio máx. do eixo radial (mm)
0,15
L1
30
L2
18
Momento de inércia (gm²)
0,282
Rigidez da mola radial (N/mm)
1900
Rigidez à torção dinâmica (Nm/rad)
5130
Rigidez à torção estática (Nm/rad)
2300
Rotação máx Rpm
14000
Tamanho
24
Torque máximo Nm
70
Torque de aperto dos parafusos Nm
6
Torque nominal Nm
35
UNSPSC Code
23153402
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Cubo em alumínio.
Anel cônico em aço.
Coroa dentada em poliuretano.
Versão
Superfície do cubo sem proteção anticorrosiva.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Indicação
O acoplamento de garras em elastômero é composto por dois cubos e uma coroa dentada em elastômero. Destinam-se a compensar erros de alinhamento axiais, radiais e angulares, bem como para amortecer oscilações e choques de torque.

A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.

A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.

A entrega ocorre desmontada.
Dados técnicos
-
Faixa de temperatura
Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Em curto espaço de tempo -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Montagem
Os acoplamentos de garras em elastômero têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo. Com a posição axial correta, apertar os parafusos de fixação com o torque de aperto indicado na tabela usando uma chave de torque. A medida de distância (L2) deve ser respeitada para aumentar a compensação do acoplamento e a durabilidade da coroa dentada.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram