text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Descripción
Casquillo guía
Material del cuerpo de base
bronce
D=Diámetro
20
L=Longitud
56
D1
26
D2
31
L1
40
L2
6
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Bucha guia em aço cementado 1.7139 ou bronze.
Versão
Aço temperado.
Indicação
A bucha de guia de aço ou bronze é um componente que pode ser usado na fabricação de ferramentas e formas. As buchas de guia são caracterizadas por sua precisão, durabilidade e facilidade de montagem. Essas buchas são concebidas sem um elemento de centragem para garantir a máxima flexibilidade de uso.

A bucha de guia de aço ou bronze é um componente que pode ser usado na fabricação de ferramentas e formas e que se caracteriza por sua excelente qualidade, precisão e confiabilidade. A bucha de guia foi concebida sem colar de centragem e oferece um diâmetro de ajuste que garante uma fácil montagem e uma fixação segura e firme.
Acessórios
Grampos de retenção 23682.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought