text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Denominação
Bucha guia
Versão 1
com elemento de centralização
Material do corpo básico
aço cementado
D=Diâmetro
14
L=Comprimento
22
Chave de aço
1.7139
D1
20
D2
25
L1
22
L2
6
L3
9
UNSPSC Code
31161519
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
Descripción

Material
Bucha guia em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
As buchas de guia de aço com elemento de centragem são componentes que podem ser usados na fabricação de ferramentas e formas. Eles são usados para garantir a guia, o alinhamento e o posicionamento precisos de ferramentas, formas ou outras peças móveis.
Acessórios
Grampos de retenção 23682.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Other customers also bought