Bucha guia com elemento de centralização aço cementado 23678-10-24017
- Guia exata
- Elemento de centragem
- Estabilidade e posicionamento
Unidad de venta
19,45 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Casquillo guía
Versión 1
con collar de centrado
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
D=Diámetro
24
L=Longitud
17
D1
30
D2
35
L1
17
L2
6
L3
9
Llave del acero
1.7139
UNSPSC Code
31161519
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
Descripción
Material
Bucha guia em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
As buchas de guia de aço com elemento de centragem são componentes que podem ser usados na fabricação de ferramentas e formas. Eles são usados para garantir a guia, o alinhamento e o posicionamento precisos de ferramentas, formas ou outras peças móveis.
Acessórios
Grampos de retenção 23682.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.