Bucha guia com elemento de centralização aço cementado 23678-10-32066
- Guia exata
- Elemento de centragem
- Estabilidade e posicionamento
Unidade de venda
39,12 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha guia
Versão 1
com elemento de centralização
Material
do corpo
básico
aço cementado
D=Diâmetro
32
L=Comprimento
66
Chave de aço
1.7139
D1
42
D2
47
L1
66
L2
6
L3
9
UNSPSC Code
31161519
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
Bucha guia em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
As buchas de guia de aço com elemento de centragem são componentes que podem ser usados na fabricação de ferramentas e formas. Eles são usados para garantir a guia, o alinhamento e o posicionamento precisos de ferramentas, formas ou outras peças móveis.
Acessórios
Grampos de retenção 23682.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.