Mancal deslizante cilíndrico bronze 23760-03504535
- Autolubrificante
- Livre de manutenção
- Pronto para instalação
Unidade de venda
24,16 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mancal deslizante
Versão 1
cilíndrico
Material
do corpo
básico
bronze
D
35
D1
45
L
35
UNSPSC Code
27112300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Bronze sinterizado semelhante a SINT A50.
Versão
Impregnado em óleo (aprox. 25 por cento do volume de óleo).
Dureza mín. 25 HB.
Dureza mín. 25 HB.
Indicação
As buchas deslizantes de bronze sinterizado são impregnadas em óleo, autolubrificantes, livres de manutenção e prontas para a montagem. Através das forças de aderência, o óleo passará para o eixo giratório e, em estado imobilizado, será absorvido pelo mancal deslizante, através do efeito capilar. Não é necessário relubrificar em condições normais de operação.
Dados técnicos
Carga estática: máx. 70 N/mm²
Carga dinâmica: máx. 20 N/mm²
Coeficiente de atrito seco: 0,05 - 0,10
Velocidade de deslizamento: máx. 6 m/s
Valor de pv máximo: 2,45 N/mm² * m/s
Faixa de temperatura: -20 °C até +100 °C
Carga dinâmica: máx. 20 N/mm²
Coeficiente de atrito seco: 0,05 - 0,10
Velocidade de deslizamento: máx. 6 m/s
Valor de pv máximo: 2,45 N/mm² * m/s
Faixa de temperatura: -20 °C até +100 °C
Montagem
Pressione o mancal deslizante para dentro, não crave. É recomendada a utilização de um mandril de pressão. Sem a utillização de um mandril de pressão, ocorre o risco de que a bucha seja deformada na montagem. Após a compressão em uma carcaça com furo de alojamento H7, a tolerância do furo D será de H7.
Tolerâncias
Carcaça:
Tolerância recomendada H7.
Eixo:
Tolerância recomendada h6 até h9. Podem ser utilizados eixos endurecidos ou não, com superfície retificada (nas aplicações subordinadas, podem ser utilizados eixos extraídos).
Tolerância recomendada H7.
Eixo:
Tolerância recomendada h6 até h9. Podem ser utilizados eixos endurecidos ou não, com superfície retificada (nas aplicações subordinadas, podem ser utilizados eixos extraídos).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.