Material
Anel interno, anel externo e mancal para rolamento de rolete em aço temperado para rolamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Anel interno, anel externo e mancal para rolamento de rolete em aço temperado para rolamento.
Indicação
Os rolamentos de rolos cruzados com furos de fixação nos anéis interno e externo não requerem arruelas de flange ou carcaças. Isso reduz os erros de montagem e garante precisão de rotação e torque constante. O rolamento de rolos cruzados é adequado tanto para a rotação do anel interno quanto para a rotação do anel externo.
Você pode escolher entre duas variantes para a folga axial do mancal: rolamento com folga normal C1 (código do artigo: 23831-0XXXXX) e rolamento com pré-carga S1 (código do artigo: 23831-1XXXXX).
Os rolamentos de rolos cruzados têm classe de tolerância P0. A classe de tolerância descreve o desvio radial e axial do anel interno e externo.
Os rolamentos de rolos cruzados têm uma vedação em ambos os lados.
Outras folgas axiais do mancal e classes de tolerância estão disponíveis sob consulta.
Você pode escolher entre duas variantes para a folga axial do mancal: rolamento com folga normal C1 (código do artigo: 23831-0XXXXX) e rolamento com pré-carga S1 (código do artigo: 23831-1XXXXX).
Os rolamentos de rolos cruzados têm classe de tolerância P0. A classe de tolerância descreve o desvio radial e axial do anel interno e externo.
Os rolamentos de rolos cruzados têm uma vedação em ambos os lados.
Outras folgas axiais do mancal e classes de tolerância estão disponíveis sob consulta.
Dados técnicos
Consulte Downloads, Indicação técnica.
Indicação de desenho
1) Rolos
2) Espaçador
3) Anel interno
4) Anel externo
5) Vedação
2) Espaçador
3) Anel interno
4) Anel externo
5) Vedação
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.